LPS-6/E
-
Serviceplugg
3270540
Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2- 4 mm2, farge: rød