CRIMPFOX CENTRUS 10S
-
Krympetang
1213154
Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm2 ... 10 mm2, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm2, automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Tvangssperre sørger for uforandret høy kvalitet av krymperesultatene
Ergonomisk formet gripeprofil sørger for brukervennlig håndtering der arbeidet ikke blir unødig krevende
Ligger perfekt i enhver hånd takket være minimal gripevidde
Opptil 30 % redusert betjeningskraft takket være optimalisert vektarmoverføring
Stabil kunststoffbøyle over tanghodet beskytter verktøyet mot skader ved fall