Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

US-TM 100 - Merke for klemmer
0829255

Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 13, tekstfelthøyde: 9,8 mm, tekstfeltbredde: 104 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Arkene har plass til funksjonstekster
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniSheet-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
De perforerte merkestrimlene er lette å skille og montere
UniSheet-merker US-TM 100 er egnet for produkter med universelle skiltspor