THERMOMARK PRIME - Termotrykk
5148888
El-nr.: 1268279

Mobil termoskriver til kortmateriell, inkl. strømforsyning, Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Trykket håndbok på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...matter og -magasin til US-...kort. Henholdsvis 1 stk./pakn. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), fargebåndkassett = 70 m

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel innlegging av data takket være fullstendig integrert merkeprogramvare (MARKING system App) og oppstillbart multiberøringsdisplay Ekstra styring mulig via PROJECT complet
Fleksible bruksområder med flere enn 600 forskjellige merkematerialer for merking av de mest forskjellige applikasjoner
Vedlikeholdsfri drift med velprøvd termoskriveteknikk i 300 dpi trykkoppløsning
100 % uavhengig takket være utskiftbare, ladbare høyytelsesbatterier
Materialer og fargebånd er enkelt skiftet ut på under 10 sekunder
Automatisk fargebånd-, magasin- og materialmerking forhindrer feilmerkinger
Raskt og varig trykk av høy kvalitet, det tar bare i underkant av 8 sekunder å trykke et kort.