45 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
Belastningsstrøm maksimal
45 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
Bredde
15 mm
Høyde
3 mm
Lengde
36,3 mm
Delingsmål
10 mm
Farge
rød
Material
Kobber
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Isolasjonsmaterial
PA
Monteringstype
Pluggmontering
Artikkelnummer
3030873
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BBE2
Produktnøkkel
BE2Z2X
Katalogside
Side 106 (C-3-2013)
GTIN
4017918821364
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
4,75 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
4,521 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
PL
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e