CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krympetang
1213146

Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm2 ... 6 mm2, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm2, automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordeler

Tvangssperre sørger for uforandret høy kvalitet av krymperesultatene
Ergonomisk formet gripeprofil sørger for brukervennlig håndtering der arbeidet ikke blir unødig krevende
Ligger perfekt i enhver hånd takket være minimal gripevidde
Opptil 30 % redusert betjeningskraft takket være optimalisert vektarmoverføring
Stabil kunststoffbøyle over tanghodet beskytter verktøyet mot skader ved fall