TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer
0828295

Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: feste, feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 9,5 x 50000 mm, Antall enkeltskilt: 1


Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkeserien TMT har merker for alle produkter med høyt og flatt skiltspor
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Nøyaktig tilskjæring til nødvendig lengdemål er mulig med termoskrivernes kutteenheter
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle TMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner