CRIMPFOX 10S - Presstang
1212045

Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm2 ... 10 mm2, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden


Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plasseringen av håndtak og innsats gjør det enkelt å føre inn endehylsen, uansett hvordan man holder i håndtaket
Disse kompakte presstengene er spesialdesignet for å gjøre arbeidet minst mulig krevende