Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm2 ... 2,5 mm2, innføring på siden, trapeskrymping
Produktdetaljer
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"