Reduksjonsbro - RB ST 16-(2,5/4)
3030886

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, farge: rød


Produktdetaljer




Produkttype Reduksjonslask
Poltall 2
Delingsmål 11 mm

Belastningsstrøm maksimal 32 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)

Belastningsstrøm maksimal 32 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)

Bredde 17,4 mm
Høyde 3 mm
Lengde 37,2 mm
Delingsmål 11 mm

Farge rød
Material Kobber
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterial PA

Monteringstype Pluggmontering

Artikkelnummer 3030886
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Rabattgruppe 31BBE2
Produktnøkkel BE2Z2X
Katalogside Side 107 (C-3-2013)
GTIN 4017918821067
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 5,93 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,72 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene