CRIMPFOX 6T - Presstang
1212037

Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm2 ... 6 mm2, innføring på siden, trapeskrymping


Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Selv ved store ledertverrsnitt oppnår man optimal pressing for alle endehylser, også ved store ledertverrsnitt
Tvangssperre som kan frigjøres
Stort sortiment med presstenger
Uforandret høy kvalitet på pressingen
De merkede innsatsstasjonene brukes til nøyaktig bearbeiding av tverrsnitt