Reduksjonsbro - RB UT 10-ST(2,5/4)
3047086

Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, farge: rød


Produktdetaljer




Produkttype Reduksjonslask
Poltall 2
Delingsmål 10,2 mm

Bredde 15,1 mm
Høyde 3 mm
Lengde 33,4 mm
Delingsmål 10,2 mm

Farge rød
Material Kobber
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterial PA

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening) -5 °C ... 70 °C ()
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Monteringstype Pluggmontering

Artikkelnummer 3047086
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Rabattgruppe 31BBE1
Produktnøkkel BE1Z2X
Katalogside Side 27 (C-3-2013)
GTIN 4017918975692
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 3,67 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,463 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene