CRIMPFOX 6-M - Krympetang
1212720

Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, innføring på siden, trapeskrymping

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tvangssperre som kan frigjøres
De merkede innsatsstasjonene brukes til nøyaktig bearbeiding av tverrsnitt
Selv ved store ledertverrsnitt oppnår man optimal pressing for alle endehylser, også ved store ledertverrsnitt
Uforandret høy kvalitet på pressingen