TMT 6 R - Merke for klemmer
0816498

Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforert, monteringstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 16000, tekstfelthøyde: 6,35 mm, tekstfeltbredde: 6,15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkeserien TMT har merker for alle produkter med høyt og flatt skiltspor
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
De perforerte merkestrimlene er lette å skille og monteres med verktøyet som følger med
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle TMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner