Velg industriskriveren THERMOMARK E.600 D og all fleksibilitet den gir:
Bruk skriveren for å merke alt rullmateriell i porteføljen MARKING system, for profesjonell og varig leder- og kabel-, komponent- og anleggsmerking samt klemmemerking.
I tillegg til ferdig stansede etikett- og skiltformater kan også krympeslanger behandles, samt etikettmateriell i rullformat. I den forbindelse kombinerer du skriveren helt enkelt med THERMOMARK E.CUTTER eller E.CUTTER/P for å kutte eller perforere materiell i rullformat.
For at merkeprosessene skal bli mest mulig effektive, kan du kombinere standardskriveren med en applikator i THERMOMARK E SERIES. Slik blir skriveren din til et effektivt merke- og påføringssystem med en tidsbesparelse på gjennomsnittlig 60 %, da merking og påføring av merkene foregår i kun ett, automatisert prosesstrinn. Med THERMOMARK E.600 D kan applikatorene THERMOMARK E.WRAP, E.WIRE og E.SLEEVE brukes for å oppnå effektiv leder- og kabelmerking, og THERMOMARK E.VARIO kan brukes for effektiv klemmemerking.
Leveranseomfang:
THERMOMARK E.600 D, strømkabel (plugghode type "F"), USB-kabel, etikettrull EML (20X8)R/TL (0802999), fargebånd THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), pakningsvedlegg på flere språk
THERMOMARK E.600 D
-
Termotrykk
1004304
Termoskriver med intern oppvikler for merking av alt materiell i rullformat med trykkoppløsning 600 dpi. Egnet for permanent bruk i produksjonen og større trykkvolum, siden også store ruller kan behandles.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkjennings-ID: E140403IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DK-112231-M2-ULECAS
Godkjennings-ID: 25-06-153915_159935EAC
Godkjennings-ID: KZ 27978KC
Godkjennings-ID: XW100018-18006DKompatible produkter
Dine fordeler
Egnet for alt rullmateriell fra produktporteføljen MARKING system
Sammenlignet med THERMOMARK ROLL 2.0 kan THERMOMARK E.600 D behandle større materiellruller
Enkel tilskjæring eller perforering av materiellet i rullformat med THERMOMARK E.CUTTER (for kutting av etikettmateriell i rullformat) eller THERMOMARK E.CUTTER/P (for perforering av krympeslange i rullformat)
Du kan helt enkelt forvandle standardskriveren til et effektivt trykk- og applikasjonssystem: Kompatibel med alle THERMOMARK E SERIES-applikatorer
Ved bruk av skriveren med en applikator for leder- og kabelmerking kan prosjektet behandles direkte, praktisk og intuitivt via 4,3"-LCD-Multicolor-berøringsdisplayet, brukeren veiledes på en strukturert måte og forsynes med relevant informasjon
Enkel håndtering av alle status- og feilmeldinger, da tilhørende videoer kan hentes opp og avspilles direkte via berøringsdisplayet
Statusmeldinger følger praktisk i sanntid og toveis med merkeprogrammet, takket være OPC UA når skriveren kjøres via Ethernet-grensesnittet
Trykkoppløsningen med 600 dpi er spesielt godt egnet for høyoppløselige og mindre strekkoder, ikke-latinske skriftarter, små symboler og grafikker
Effektiv og vedlikeholdsfri drift med velprøvd termoskriveteknikk
Enkel styring og administrasjon med programvaren MARKING system