CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
övre planet | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
undre planet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Usegroup C | ||||
övre planet | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
undre planet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425cUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Genomgång | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
beroende på ljusindikeringen | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
IECEx
Godkännande-ID: IECExKIWA17.0025UUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Genomgång | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
beroende på ljusindikeringen | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 |