PT 4-FSI/F GY - Säkringsradplint
1135067

Säkringsradplint, typ av säkring: Låg, säkringstyp: Typ F (miniatyr), märkspänning: 400 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter:  0,2 mm2- 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg