MPT 2,5-NS 35 BU - Minigenomgångsplint
1073554

Minigenomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Mycket platsbesparande tack vare den kompakta konstruktionen
Ökad flexibilitet tack vare enkla bryggschakt
Översiktligt arrangemang tack vare markeringsspår vid varje enskild anslutningspunkt
Tidsbesparande ledaranslutning med underhållsfri push-in-anslutningsteknik utan verktyg
Testmöjligheter för alla vanliga testspetsar