CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
cUL Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
DNV
Godkännande-ID: TAE00000Z9EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505UKCA-EX
Godkännande-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Godkännande-ID: IECExSEV14.0013UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast solida ledare | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
flertrådig med trådändhylsa | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |
ATEX
Godkännande-ID: SEV14ATEX0156UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast solida ledare | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
flertrådig med trådändhylsa | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |