De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsatsmodul, poltal: 25, effektkontakter: 0, signalkontakter: 25, Stift, Crimpanslutning, 30 V, 4 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, användning: Signal