Kontaktinsats, inkl. 4 stycken montageskruvar
UL Recognized
Godkännande-ID: E468743| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||
Kontaktinsats, poltal: 8+PE, storlek: COM, effektkontakter: 8, signalkontakter: 0, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Push-in-anslutning, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt
Kontaktinsats, inkl. 4 stycken montageskruvar
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||