HC-COM-Q08-I-PT-F - Kontaktinsats
1079554

Kontaktinsats, poltal: 8+PE, storlek: COM, effektkontakter: 8, signalkontakter: 0, antal anslutningar per pol: 1, Hona, Push-in-anslutning, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel installation utan verktyg, även i inbyggt tillstånd, tack vare push-in-anslutningsteknik
Kortast installationstid i jämförelse med andra anslutningstekniker
Snabb och enkel kabeldragning, särskilt i trånga utrymmen
Automatiserat kablage via robot
Säker kabeldragning och användning genom färgmarkerat ställdon
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373
Kostnadseffektiv och snabb kodning med plastprofiler