De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsats, poltal: 6+6+PE, storlek: B24, effektkontakter: 6, signalkontakter: 6, Hona, axialskruvanslutning, 690 V, 100 A, 16 mm2 ... 35 mm2, användning: Ström/signal