De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsatsmodul, poltal: 1, effektkontakter: 1, signalkontakter: 0, Stift, axialskruvanslutning, 1000 V, 200 A, 6 mm2 ... 70 mm2, användning: Effekt