De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsats, poltal: 16+PE, storlek: B16, antal anslutningar per pol: 2, Stift, Push-in-anslutning, 500 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, användning: Effekt