HC-STA-B16-SLWD-2SSM32-ELC-AL
-
Kapsling
1412856
Sockelhus B16, med tvärbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x M32, höjd: 68 mm, kabelförskruvning: utan, Standard
Produktdetaljer
Allmänt | för kontaktinsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Allmänt | kan även beställas som pulverlackerad eller färgad variant: 1372644 HC-STA-B16-SLWD-2SSM32-EL/.../... |
Produkttyp | Kåpa med bygellås |
Kapslingstyp | Sockelhus |
Användning | Standard |
Konstruktion | B16 |
Antal kabelutgångar | 2 |
Typ av förskruvning | 2x M32 |
Kabelanslutning | på sidan |
Pg-genomföring | utan |
Måttskiss |
|
Bredd | 57 mm |
Höjd | 68 mm |
Längd | 117,5 mm |
Borrhålsdiameter | 5,5 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Låsning) |
Material, packning | NBR, ledande |
Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
Material kåpans yta | obehandlad |
Material, låsbygel | PA |
Mekaniska data | |
Typ av förskruvning | 2x M32 |
Låstyp | Bygel |
Åtdragningsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (för sockelhusets M5-montageskruvar) |
Montageanvisning | En öppning är sluten med plastutfyllnadspropp och kan öppnas med skruvmejsel. |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP66 |
IP67 | |
Kapslingsklass (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Slagtålighet | IK09 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnr | 1412856 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF7APB |
Produktnyckel | AF7APB |
GTIN | 4055626060774 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 299,2 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 288,5 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 5,718 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411191
-
HC-B16-SP-CBK - Profilpackning 1411480
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Kapslingsbygel 1412886
-
HC-B16-BCFD-P-BK - Skyddslock 1346539
-
HC-STA-B16-DC-PL - Skyddslock 1421102
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241063
Fördelar
God skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge