HC-STA-D15-SLWS-2SSM25-EL-AL
-
Kapsling
1424365
Sockelhus D15, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x M25, höjd: 52 mm, kabelförskruvning: utan, Standard
Produktdetaljer
Produkttyp | Kåpa med bygellås |
Kapslingstyp | Sockelhus |
Produktfamilj | HC-STA-D |
Användning | Standard |
Konstruktion | D15 |
Antal kabelutgångar | 2 |
Typ av förskruvning | 2x M25 |
Kabelanslutning | på sidan |
Pg-genomföring | utan |
Måttskiss |
|
Bredd | 51 mm |
Höjd | 52 mm |
Längd | 80 mm |
Borrhålsdiameter | 4,5 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Låsning) |
Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
Material kåpans yta | obehandlad |
Material, låsbygel | PA |
Mekaniska data | |
Typ av förskruvning | 2x M25 |
Låstyp | Bygel |
Åtdragningsmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (för sockelhusets M4-montageskruvar) |
Montageanvisning | En öppning är sluten med plastutfyllnadspropp och kan öppnas med skruvmejsel. |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP66 |
IP67 | |
Slagtålighet | IK08 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnr | 1424365 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF7APE |
Produktnyckel | AF7APE |
GTIN | 4055626371078 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 156,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 156 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1424527
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411190
-
G-INS-M25-M68N-SNES-S - Kabelförskruvning 1424544
-
A-INSP-M25-65N-P-BK - Låsskruv 1415207
-
HC-M-BS-M25 - Låsskruv 1645859
-
HC-M-D15-MF-HB - Modulbärram 1062122
-
HC-D15-BC-HI-PLBK - Skyddslock 1414673
-
HC-D15-BCFS-PR-BK - Skyddslock 1346518
-
HC-D15-SL-PLBK - Kapslingsbygel 1414667
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Förskruvning för skyddsslang 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241062
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge