Cirkulära kontakter

Cirkulära kontakter

Phoenix Contact erbjuder metriska cirkulära kontakter i en mängd konstruktioner för industriell automation: små eller stora, raka eller vinklade, gjutna eller för konfektionering på fältet. Den omfattande portföljen av cirkulära kontakter erbjuder mångsidiga lösningar för överföring av signaler, data och kraft.

Go to Product Detail Page for item 1607049
SF-7EP1N8AC0A2 - Genomföring baksida
SF-7EP1N8AC0A2 - Genomföring baksida
1607049

Genomföring baksida, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 4+3+PE, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, skärmad: ja, kabeldiametrar: 9 mm ... 11 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SF, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Go to Product Detail Page for item 1618205
SF-7ES1N8A80A2S - Kabelanslutning
SF-7ES1N8A80A2S - Kabelanslutning
1618205

Kabelanslutning, SPEEDCON, M23, poltal: 4+3+PE, typ av kontakt: Hona, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 9 mm ... 11 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SF, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Go to Product Detail Page for item 1620192
CA-07S1N8AT008 - Kabelanslutning
CA-07S1N8AT008 - Kabelanslutning
1620192

M23, Kabelanslutning, serie: CA, vinklad, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 10 mm ... 14,5 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Go to Product Detail Page for item 1621552
SH-8EPC58A9LB2S - Kopplingskontakt
SH-8EPC58A9LB2S - Kopplingskontakt
1621552

M23, Kopplingskontakt, serie: SH, rak lång, skärmad: ja, för standard- och SPEEDCON-låsning, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 12 mm ... 15 mm, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Go to Product Detail Page for item 1619444
CA-07S1N8AT0DNS - Kabelanslutning
CA-07S1N8AT0DNS - Kabelanslutning
1619444

M23, Kabelanslutning, serie: CA, vinklad, skärmad: ja, SPEEDCON, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 14,5 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Go to Product Detail Page for item 1619771
CA-07P1N1280DN - Kabelanslutning
CA-07P1N1280DN - Kabelanslutning
1619771

M23, Kabelanslutning, serie: CA, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 14,5 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Fördelar

  • Alltid den optimala lösningen tack vare ett brett sortiment av cirkulära kontakter från M5 till M58
  • Säker överföring av signaler och data upp till 10 GBit/s och effekt på upp till 150 A och 630 V
  • Spara tid vid anslutning med innovativa anslutningar för apparater med alla vanliga kapslingsklasser inom industrin
  • Hög flexibilitet tack vare individuella anpassningar till dina behov
Kostnadsfritt varuprov
Beställ varuprovspaket

Vill du testa de cirkulära kontaktdonen från M17-M40 PRO-serien? Vi hjälper dig att välja kontakt och tillhörande design-in. Du får kompetent rådgivning om användningen i din maskin- och anläggningsutformning.

Beställ varuprov
Beställningsexempel M17-M40&nbsp;PRO
Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Konfigurator för kablar och ledningar

Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelkonfigurationer.

Nya produkter

Den första M17-kontakten enligt IEC-standarden
Modulär hållarram med Click-in-låsning för jackbara industridon
M23 HYBRID-apparatkontakter för lödningsprocesser
M12-Push-Pull-datakontakterer för Ethernet-tillämpningar
Åtta-poliga M12-Push-Pull-kontakter
Vinklade M12-apparatkontakter för THR
M12-apparatkontakter för lödning

M17-hybridkontakter enligt IEC-standard

3-i-1-lösning med ONECLICK-snabblås

Hybridkontakten M17 PRO i enlighet med IEC-standarden 61076-2-117 erbjuder maximal kompatibilitet och flexibilitet för ett brett spektrum av applikationer. 3-i-1-lösningen med det patenterade ONECLICK-snabblåset överför data, signaler och ström via en enda kontakt.

Huvudegenskaper

  • Poldiagram baserat på IEC 61076-2-117
  • Kedjekopplingsbar 3-i-1-lösning
  • Finns som 50 V- och 630 V-versioner
  • Installationshöjd upp till 3.000 m
  • Strömmar upp till 16 A
  • Anslutningsarea för strömstiften upp till 1,5 mm²
  • ONECLICK-snabblås
  • Kapslingsklass: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Fördelar

  • Maximal kompatibilitet och flexibilitet tack vare det första IEC-standardiserade M17-gränssnittet
  • 3-i-1-lösning för överföring av data, signaler och ström
  • Maximal utrymmesbesparing tack vare lägre bygghöjd jämfört med standard M17
  • Felfri montering tack vare färgkodning och mekanisk kodning i kontaktens front
  • 70 % tidsbesparing vid installation tack vare verktygsfritt ONECLICK-snabblås

Modulär hållarram med Click-in-låsning för jackbara industridon

Enkel och verktygsfri installation

Med HEAVYCON är skräddarsydd konfiguration och användning av jackbara industridon helt verktygsfri och därför ännu enklare och mindre tidskrävande. Med anslutningar som "klickar" - från det stora utbudet av kontaktinsatser till ramen och skyddsledarkontakten.

Huvudegenskaper

  • Ram för anslutningsteknik: Click-in-låsning
  • PE anslutningsteknik: Push-in-anslutning
  • Antal moduler: upp till 6
  • Monteringscykler: 500
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C

Fördelar

  • Spara tid och pengar: tillförlitlig, verktygsfri Click-in-låsning
  • Snabb ledaranslutning: ledaranslutning med Push-in Technology – även med skyddsledarkontakt och i installerat läge
  • Bekväm modulspärr: enkel installation tack vare tydlig spärr
  • Anpassad och utrymmessnål: kombination av olika moduler
  • Högpresterande kraftmoduler: Tillförlitlig överföring av strömmar på upp till 300 A

M23-hybridkontakter för kretskort

Platsbesparande 3-i-1-lösning

De nya, utrymmesbesparande M23 HYBRID-apparatkontakterna för våglödning överför data, signaler och ström på ett tillförlitligt sätt. De imponerar med förbättrade EMC-egenskaper och tillförlitlighet tack vare korta avstånd och eliminering av elektriska överföringspunkter.

Huvudegenskaper

  • Komplett system bestående av PCB-, enhets- och fältkontakter samt hybridkablar
  • Hybridparningsyta: 4 + 4 + 4 + PE
  • Spänningar upp till 630 V AC / 800 V DC
  • Strömmar upp till 30 A
  • Datahastigheter på upp till 100 MBit (CAT5)
  • För våglödning
  • RoHS II-kompatibel utan undantag 6c
  • Godkännande enligt UL: UL 2237 / PVVA

Fördelar

  • Tillförlitlig överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
  • 80 % snabbare montering och 60 % mindre installationsutrymme jämfört med fåtrådiga förband
  • Kostnadsminskning tack vare eliminering av ytterligare kretskortskontakter
  • Minskad komplexitet hos kretskort och minskade EMC-risker
  • Eliminering av arbetsmoment med hög felpotential

M12-Push-Pull

Enkel och tillförlitlig dataöverföring

Förmonterade M12-Push-Pull-kontakter för Ethernet-tillämpningar ger enkel och säker dataöverföring med hög hastighet. Nätverkskablarna imponerar med sin snabba, verktygsfria installation och är helt tillförlitligt skärmade med Advanced Shielding Technology.

Huvudegenskaper

  • M12-Push-Pull-inner- och ytterlåsning
  • 8-polig, X-kodad
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Han- och honutförande
  • Raka och vinklade varianter
  • 360° skärmning med Advanced Shielding Technology
  • PUR halogenfri kabel
  • Kapslingsklass: IP65, IP67

Fördelar

  • Snabb och säker koppling även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet
  • 80 % tidsbesparing vid installation jämfört med skruvanslutningar
  • Smidig kommunikation med höghastighetsdataöverföring på upp till 10 GBit/s
  • Tillförlitlig skärmanslutning med Advanced Shielding Technology
  • Produktsortimentet är standardiserat i enlighet med IEC 61076-2-010 och erbjuder en hög grad av framtidssäkerhet

Åtta-poliga M12-Push-Pull-kontakter

Enkel och snabb kabeldragning av signaler

M12-Push-Pull-kontakter ger snabb och säker kabeldragning även i trånga utrymmen. De kan installeras utan verktyg genom att de helt enkelt kopplas in. De A-kodade, åttapoliga, förmonterade signalkablarna utökar produktsortimentet.

Huvudegenskaper

  • M12-Push-Pull-inner- och ytterlåsning
  • 8-polig, A-kodad
  • Skärmad och oskärmad variant
  • Hanar och honor
  • Advanced Shielding Technology
  • PUR halogenfri kabel
  • Kapslingsklass: IP65, IP68

Fördelar

  • Snabb och säker koppling även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet
  • 80 % tidsbesparing vid installation jämfört med skruvanslutningar
  • Kontakter med inner- och ytterlåsning möjliggör fritt hängande anslutningar
  • Tillförlitlig skärmanslutning med Advanced Shielding Technology
  • Produktsortimentet är standardiserat i enlighet med IEC 61076-2-010 och erbjuder en hög grad av framtidssäkerhet

Vinklad M12-apparatkontakt för THR

Ökar effektiviteten i produktionen

90°-vinkelkontaktdonet i M12 är konstruerat för automatiserad produktion och möjliggör effektiva monteringsprocesser. Tack vare det vinklade utförandet kan den nya kontakten placeras flexibelt på kretskortet och därmed även användas i trånga utrymmen.

Huvudegenskaper

  • Vinklat utförande
  • För återflödeslödning (THR)
  • Spänning upp till 250 V
  • Ström upp till 4 A
  • Tillgänglig i kodningarna A och D
  • 4-, 5- och 8-polig
  • Oskärmat utförande
  • Inverterad kontaktfront

Fördelar

  • Lämplig för pick-and-place: Automatiserad bestyckning på kretskortet bidrar till att öka effektiviteten i produktionen
  • Optimerad design: förskjuten tyngdpunkt, därför "kraftfri" uppställning på kretskortet utan spärrhakar
  • Flexibel: enkel placering och inriktning på kretskortet även i trånga utrymmen
  • Modulär: kompatibel med tillgängliga THR-kapslingar

M12-apparatkontakter för lödning

Framtidssäkrade i din applikation

De blyfria M12-kontakterna för våglödning är RoHS II-kompatibla utan undantaget 6c. Tack vare den universella bakåtkompatibiliteten kan du integrera kontakterna sömlöst i din befintliga kretskortslayout.

Huvudegenskaper

  • Spänning upp till 250 V
  • Ström upp till 4 A
  • Tillgänglig i kodningarna A, B och D
  • 4- och 5-polig
  • Rakt eller vinklat utförande

Fördelar

  • Vanliga polbilder och kodningar för signal- och dataöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
  • Enkel kretskortsmontering: tvådelade kontakter för våglödning
  • Säker bestyckning: Spärrhakar säkerställer fixering på kretskortet
  • Hållbar och framtidssäker: blyfri i enlighet med RoHS II utan undantaget 6c
  • Tillgänglig över hela världen via globala distributionskanaler

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

GameChangers från Phoenix Contact för apparatanslutningen

GameChangers för apparatanslutningen

Mer än topprestanda – en helt ny giv: våra GameChangers kommer även ta dina användningar till nästa nivå.

Unik mångfald för signaler, data och kraft

Hybridkontakter
Signalkontakter
Datakontakter
Kraftkontakter
Hybridkontakter

Spara tid och plats vid kabeldragningen av din apparat. Använd våra hybridkontakter för säker och kompakt överföring av signaler, data och kraft i en och samma cirkulära kontakt.

  • Strömmar upp till 70 A
  • Spänningar upp till 850 V DC och 630 V AC
  • CAT5-gränssnitt för dataöverföring

Signalkontakter

Signalkontakter i storlekarna i M5 till M23 lämpar sig för många applikationer. Varianterna är anpassade efter dina krav och finns med 3 till 19 poler – antingen med IDC-anslutning, skruv-, fjäder-, Piercecon-, lödnings-, crimp- eller kretskortsanslutning.

• Ström upp till 20 A
• Spänning upp till 300 V
• Som tillval med skärmanslutning

Datakontakter

För snabb och säker dataöverföring i industri- och infrastrukturapplikationer erbjuder vi skärmade cirkulära kontakter i storlekarna M8 och M12 för alla vanliga fältbussar och nätverk.

• Data till 10 Gbit/s
• Kodning för alla vanliga nätverk och fältbussystem
• Komponenter i enlighet med CAT6A
• 360°-skärmade cirkulära kontakter och plastingjutna ledningar

Kraftkontakter

Kraftkontakter finns som allt från kompakta M12-anslutningar till storleken M58 för hög effekt. Dra nytta av ett komplett sortiment från kabelanslutning via apparatkontakt till kretskortsanslutning.

• Effekter på upp till 150 A/630 V
• Anslutningsarea: upp till 50 mm²
• Kontaktsäkerhet för AC- och DC-applikationer

Kundtjänstmedarbetare med headset

Kundanpassade varianter för individuella krav

Kundanpassade varianter

Behöver du en anpassad lösning för speciella krav? På begäran kan vi snabbt och flexibelt göra individuella anpassningar av våra standardprodukter. Vårt servicecenter förverkligar och skräddarsyr lösningar efter era önskemål.

  • Individuella tryck och märkningar av artiklar
  • Gjutna kontakter och ledarutföranden i olika typer, längder och konfektioner
  • Individuella förpackningar i kartonger, tub, rullar eller brickor

Hybridkontakt M17 PRO

Hybridkontakten M17 PRO i enlighet med den nya IEC-standarden 61076-2-117 ger maximal kompatibilitet och flexibilitet för ett brett spektrum av applikationer, från robotteknik till motorstyrning. Den framtidssäkrade 3-i-1-lösningen överför signaler, data och ström via en enda kontakt. Det patenterade ONECLICK-snabblåset möjliggör en särskilt snabb och säker installation.

Snabb apparatanslutning utan verktyg

M12-Push-Pull-kontakter visar också sina styrkor i trånga utrymmen och hög kabeldensitet. Förverkliga kompakta kapslingar med infällda M12-portar. Enkel implementering av förlängningar i fält med han- och honutföranden.

M17-M40 PRO-serien cirkulära kontakter Tillförlitlig kraft- och signalöverföring

Ta reda på mer om ONECLICK-snabblåset som gör att anslutningen av dina apparater och anläggningar går snabbt och säkert.