Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

M23-5ES198A8L25S - Kabelanslutning
1628797

M23, Kabelanslutning, serie: M23 PRO, rak lång, skärmad: ja, ONECLICK-snabblås, Poltal: 5+PE, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 14 mm ... 17 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompatibla lösningar för produkter från alla tillverkare för standard- och snabblåsningar
ONECLICK-snabblåsning med optisk, haptisk och akustisk entydig låsningsposition
Tillförlitlig vid de tuffaste villkoren: kabelanslutning med vibrationsbroms
Modern, konsekvent design för hög användarvänlighet
Enkel, prisvärd kabelkonfektionering: enhetlig skärmning på M17 till M40