XT 2,5-TWIN-MT - Knivfrånskiljarplint
1462720

Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 500 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Maximal användarvänlighet tack vare den lätta och verktygsfria Push-X-tekniken
Öppna plintkammare garanterar snabb kabeldragning på plats
Tydlig identifiering av ledaranslutningen
Optimerad för manuell och automatiserad kabeldragning