UT 4-QUATTRO/ 2P - Genomgångsplint
3060296
E-nummer: 2910097

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kontakter med olika kabelutgångsriktningar, på sidan eller uppåt, möjliggör en enkel och effektiv anslutning. Detta ger stor flexibilitet och lämplighet för de mest skiftande användningsområden
Skruvflänsar för säker låsning av kontakten