Kontaktelement vänster, kapsling vänster utan fästtappar, höger öppnad utan lock
UP 4/ 1-L
-
Kontakt
3060021
E-nummer:
2912341
E-nummer:
2912341
Kontakt, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2- 6 mm2, färg: grå
Produktdetaljer
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: NL-34722_A1Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 71-114072 REV.1Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |
CSA
Godkännande-ID: 13631EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505Kompatibla produkter
Fördelar
Med COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer
Kontakter med skruvanslutning kan kombineras med COMBI-plintar i alla anslutningstekniker och finns i två varianter
Kontakterna sätts användaranpassat ihop av 1-poliga kontaktelement, direkt på plats
Denna kontaktkonstruktion möjliggör platsbesparande potentialfördelning tack vare användning av fyrledarplintar med två kontakter