UP 4/ 1-R BU - Kontakt
3060092
E-nummer: 2912348

Kontakt, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2- 6 mm2, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer
Kontakter med skruvanslutning kan kombineras med COMBI-plintar i alla anslutningstekniker och finns i två varianter
Kontakterna sätts användaranpassat ihop av 1-poliga kontaktelement, direkt på plats
Denna kontaktkonstruktion möjliggör platsbesparande potentialfördelning tack vare användning av fyrledarplintar med två kontakter