CP 4/10 - Kontaktkapsling
1066565

Kontaktkapsling, märkspänning: 800 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Crimpanslutning, delning: 6,2 mm, djup: 32,4 mm, bredd: 60,5 mm, höjd: 14,95 mm, poltal: 10, färg: grå, monteringssätt: Jackat montage

Produktdetaljer









Fördelar

Liten storlek för utrymmeskritiska tillämpningar
Prisvärd anslutning av förmonterade ledare med crimpanslutning