ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt
0808671

Märkbandsremsa platt, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 491 ... 500, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 5 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 5,15 mm, textfältets bredd: 5,15 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand
Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras