UPBV 4/ 3
-
Kontakt
3045826
Kontakt, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,14 mm2- 6 mm2, färg: grå
Produktdetaljer
| Poltal | 3 |
| Delning | 6,2 mm |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Märkarea | 4 mm² |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 9 mm |
| Håltolk | A4 |
| Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea AWG | 26 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Märkarea | 4 mm² |
| Märkström | 32 A |
| Belastningsström maximal | 32 A (vid 6 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 800 V |
| Bredd | 18,6 mm |
| Höjd | 22 mm |
| Djup | 48,5 mm |
| Längd | 22 mm |
| Delning | 6,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
| Artikelnr | 3045826 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE1144 |
| Produktnyckel | BE1144 |
| GTIN | 4046356083331 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 17,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 18,53 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 7df8317b-b082-4b81-b288-adef2a3abeff |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,114 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBS 3-6 - Jackbar brygga 3030242
-
FBS 4-6 - Jackbar brygga 3030255
-
FBS 5-6 - Jackbar brygga 3030349
-
FBS 6-6 - Jackbar brygga 1008238
-
FBS 10-6 - Jackbar brygga 3030271
-
FBSR 2-6 - Jackbar brygga 3033715
-
FBSR 3-6 - Jackbar brygga 3001594
-
FBSR 4-6 - Jackbar brygga 3001595
-
FBSR 5-6 - Jackbar brygga 3001596
-
FBSR 10-6 - Jackbar brygga 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningskontakter 3033812
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jackbar brygga 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jackbar brygga 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jackbar brygga 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jackbar brygga 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jackbar brygga 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jackbar brygga 3032211
-
UPRZ - Låsanordning 3045570
-
UPR/ 2 - Låsanordning 3045567
-
UPZ/ 2 - Dragavlastning 3045554
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Fänslock 3060432
-
PRT/2 - Låsanordning 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruvmejsel 1212587
-
LPS-6/E - Servicekontakt 3270540
-
LPS-6 - Servicekontakt 3270541
-
LPO 4/E - Lastkontakt 3270519
-
LPO 4 - Lastkontakt 3270522
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
PAI-4-N GY - Mätadapter 3032871
-
PS-6 - Testpropp 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Testpropp 3038736
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5 CUS - Märkbandsremsa platt 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810863
-
UC-TMF 5 - Skylt för plintar 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0824638
-
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0829658
Fördelar
Kan bryggas med standardbryggorna FBS ...
Kontakt med ledaranslutningsriktning i sidan
De anslutna ledarna kan föras direkt in i kabelkanalen för att spara plats
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge