Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PAI-4-N GY - Mätadapter
3032871

4-mm-mätadapter, för plintar i 5,2 mm, 6,2 mm och 8,2 mm delning

Produktdetaljer








Fördelar

Genom att mäthylsan har en liten ytterdiameter kan även beröringsskyddade säkerhetskontakter användas
Säker anslutning av mätproppar med 4 mm diameter i funktionsschaktet
Testadapter för montering av säkerhetsmätproppar med 4 mm diameter