DF-UPBV 2,5/ 4 - Fänslock
3060432
E-nummer: 2912524

Fänslock, kan monteras på kontakterna UPBV 2,5/... och UPBV 4/..., anslutningstyp: Skruvanslutning, djup: 32 mm, bredd: 4,5 mm, höjd: 45,7 mm, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter

Fördelar

För säker fastskruvning av stickdelar med skruvfläns
Flänsbrickorna kan monteras i efterhand på kontaktkåporna