UP 4/ 5 - Kontakt
3060157

Kontakt, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, poltal: 5, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2- 6 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Manövrering av skruven från sidan
Ledaranslutning uppifrån
Denna kontaktkonstruktion möjliggör platsbesparande potentialfördelning tack vare användning av fyrledarplintar med två kontakter