Kontaktelement vänster, kapsling vänster utan fästtappar, höger öppnad utan lock
UPBV 4/ 1-L BU
-
Kontakt
3045729
E-nummer:
2912362
E-nummer:
2912362
Kontakt, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,14 mm2- 6 mm2, färg: blå
Produktdetaljer
Produkttyp | Plintkontakter |
Poltal | 1 |
Delning | 6,2 mm |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
Märkarea | 4 mm² |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslängd | 9 mm |
Håltolk | A4 |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Ledararea AWG | 26 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Märkström | 32 A |
Belastningsström maximal | 32 A (vid 6 mm² ledararea) |
Märkspänning | 800 V |
Märkarea | 4 mm² |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 22 mm |
Djup | 48,5 mm |
Längd | 22 mm |
Delning | 6,2 mm |
Färg | blå (RAL 5015) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C (max. drifttemperatur, se deratingkurva) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Artikelnr | 3045729 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE1144 |
Produktnyckel | BE1144 |
GTIN | 4046356083140 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,226 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6,226 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
CSA
Godkännande-ID: 13631EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
SCIP | 771867fb-115a-4063-966b-cf699ec7326b |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 3-6 - Jackbar brygga 3030242
-
FBS 4-6 - Jackbar brygga 3030255
-
FBS 5-6 - Jackbar brygga 3030349
-
FBS 6-6 - Jackbar brygga 1008238
-
FBS 10-6 - Jackbar brygga 3030271
-
FBSR 2-6 - Jackbar brygga 3033715
-
FBSR 3-6 - Jackbar brygga 3001594
-
FBSR 4-6 - Jackbar brygga 3001595
-
FBSR 5-6 - Jackbar brygga 3001596
-
FBSR 10-6 - Jackbar brygga 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningskontakter 3033812
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jackbar brygga 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jackbar brygga 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jackbar brygga 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jackbar brygga 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jackbar brygga 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jackbar brygga 3032211
-
UPRZ - Låsanordning 3045570
-
UPR/ 2 - Låsanordning 3045567
-
UPZ/ 2 - Dragavlastning 3045554
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Fänslock 3060432
-
PRT/2 - Låsanordning 3040631
-
UPBV 4/ 1-M - Kontakt 3045745
-
UPBV 4/ 1-M BU - Kontakt 3045758
-
UPBV 4/ 1-M GNYE - Kontakt 3045761
-
UPBV 4/ 1-R - Kontakt 3045774
-
UPBV 4/ 1-R BU - Kontakt 3045787
-
UPBV 4/ 1-R GNYE - Kontakt 3045790
-
LPS-6/E - Servicekontakt 3270540
-
LPS-6 - Servicekontakt 3270541
-
LPO 4/E - Lastkontakt 3270519
-
LPO 4 - Lastkontakt 3270522
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
PAI-4-N GY - Mätadapter 3032871
-
PS-6 - Testpropp 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Testpropp 3038736
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
ZBF 6 CUS - Märkbandsremsa platt 0825027
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Skylt för plintar 0824646
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Skylt för plintar 0829665
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruvmejsel 1212587
Fördelar
Kan bryggas med standardbryggorna FBS ...
Med COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer
Kontakter med skruvanslutning kan kombineras med COMBI-plintar i alla anslutningstekniker och finns i två varianter
Kontakterna sätts användaranpassat ihop av 1-poliga kontaktelement, direkt på plats
De anslutna ledarna kan föras direkt in i kabelkanalen för att spara plats
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge