UPBV 4/ 8 - Kontakt
3045871

Kontakt, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, poltal: 8, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,14 mm2- 6 mm2, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kan bryggas med standardbryggorna FBS ...
Kontakt med ledaranslutningsriktning i sidan
De anslutna ledarna kan föras direkt in i kabelkanalen för att spara plats