UP 4/13 - Kontakt
3060238

Kontakt, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, poltal: 13, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2- 6 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ledaranslutning uppifrån
Manövrering av skruven från sidan
Denna kontaktkonstruktion möjliggör platsbesparande potentialfördelning tack vare användning av fyrledarplintar med två kontakter