ST 2,5/2P - Genomgångsplint
3042133
E-nummer: 2912313

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Kontakt, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Testad för spårbunden trafik
Anslutning med standard COMBI-kontakterna