PP-H 2,5/ 2 - Kontakt
3209879

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, poltal: 2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: Jackat montage, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stor märkyta
Med Push-in Technology COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du lösa uppgiften själv
Testad för spårbunden trafik