SPV 2,5/11 - Kontakt
3041817

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 11, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Stor märkyta
Praktisk kodmöjlighet
Testad för spårbunden trafik