ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Märkbandsremsa
1050017
Märkbandsremsa, Remsor, vit (RAL 9010), märkt, märkt på längden: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 491 ... 500, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 5,15 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår
Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand