Kontaktelement höger, kapsling vänster med fästtappar, höger stängd med lock
SP-H 2,5/ 1-R GNYE
-
Kontakt
3210868
Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: grön-gul
Produktdetaljer
Produkttyp | Plintkontakter |
Poltal | 1 |
Delning | 5,2 mm |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Märkarea | 2,5 mm² |
Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
Håltolk | A3 |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 28 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 28 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 24 A (vid 4 mm² ledararea) |
Märkspänning | 500 V |
Märkarea | 2,5 mm² |
Bredd | 5,2 mm |
Höjd | 15,8 mm |
Djup | 39 mm |
Längd | 15,8 mm |
Delning | 5,2 mm |
Färg | grön-gul |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Artikelnr | 3210868 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE2144 |
Produktnyckel | BE2144 |
Katalogsida | Sida 319 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356411851 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3,316 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3,316 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PZ/4 - Dragavlastning 3040643
-
PR - Låsanordning 3040559
-
PR/2 - Låsanordning 3040630
-
PRT/2 - Låsanordning 3040631
-
PRZ - Låsanordning 3040614
-
DF-SP-H 2,5 - Fänslock 3209824
-
PH 2,5/ 2 - Kabelkapsling 3209691
-
PH 2,5/ 3 - Kabelkapsling 3209701
-
PH 2,5/ 4 - Kabelkapsling 3209714
-
PH 2,5/ 5 - Kabelkapsling 3209727
-
PH 2,5/ 6 - Kabelkapsling 3209730
-
PH 2,5/ 7 - Kabelkapsling 3209743
-
PH 2,5/ 8 - Kabelkapsling 3209756
-
PH 2,5/ 9 - Kabelkapsling 3209507
-
PH 2,5/10 - Kabelkapsling 3209769
-
PH 2,5/11 - Kabelkapsling 3209772
-
PH 2,5/12 - Kabelkapsling 3209785
-
PH 2,5/13 - Kabelkapsling 3209798
-
PH 2,5/14 - Kabelkapsling 3209808
-
PH 2,5/15 - Kabelkapsling 3209811
-
DFS-SP-H 2,5 - Fänslock 3061431
-
ST-BW - Aktiveringsverktyg 1207608
-
SP-H 2,5/ 1-L - Kontakt 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Kontakt 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Kontakt 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Kontakt 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Kontakt 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Kontakt 3210839
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolerstopphylsa 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolerstopphylsa 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolerstopphylsa 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5 CUS - Märkbandsremsa platt 0825025
-
UC-TMF 5 - Skylt för plintar 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0824638
-
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0829658
Fördelar
Man kan montera kabelhöljen på kontakterna, se bild nedan
Kontakten med fjäderkraftanslutning monteras ihop användaranpassat direkt på platsen av enpoliga kontaktelement
Med ST-COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer
Testad för spårbunden trafik
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge