SP 2,5/ 7 - Kontakt
3040313
E-nummer: 2912407

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 7, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stor märkyta
Praktisk kodmöjlighet