IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62736/B1/B2VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40019518Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
Endast solida ledare | 500 V | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |