LP 2,5/ 1-L BU - Kontakt
1071730

Kontakt, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, poltal: 1, anslutningstyp: Spak-push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2- 4 mm2, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stor märkyta
Med Push-in Technology COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du lösa uppgiften själv
Testad för spårbunden trafik